3-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

3-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kulowy dźwignik śrubowy

Przekładnia ślimakowa calowa Kulowy dźwignik śrubowy, Upright Keyed, Standard, 3 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Standard Threaded End

Czas realizacji:  12 Tygodnie*
Maks. długość skoku

Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala

Konfiguracja dźwignika

  • Poprawa prędkości, siły, cyklu pracy, przyspieszenia
  • Dłuższy cykl życia (niskie tarcie)
  • Wymaga mniejszej mocy silnika
  • Większa dokładność pozycjonowania

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
T 1 828,80 mm (72,000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Przełożenie 24:1
Średnica śruby 30 mm / 1,17 in
Skok gwintu śruby 10 mm / 0,41 in
Średnica śruby 22 mm / 0,87 in
Liczba obrotów ślimaka na cal 58
Ciężar 28 kg / 62,20 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. maks. 93 °C / 200 °F
Materiał obudowy Żeliwo sferoidalne
Materiał tulei napędu Zastrzeżony brąz Nook
Materiał wału ślimakowego Stal stopowa
Materiał śruby Nawęglone 4150
Osłony mieszkowe No Bellows Boots
Czujnik Nook No Tube Sensor
Dostosowanie do warunków środowiska Standard Environment

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Udźwig 26 689 N / 6 000,00 lbf
Moment obrotowy do podniesienia 1 lb [0,45 kg] 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Maksymalny wejściowy moment obrotowy 4,75 N·m / 42,00 in.-lb.
Maksymalne wejście kW/KM 0,37 kW / 0,50 hp
Maks. udźwig znamionowy dla prędkości ślimaka 682 rpm
Udźwig maksymalny przy 1750 obr./min 10 400 N / 2 338 lbf
Tarowy moment oporowy 0,678 N·m / 6,000 in.-lb.
Moment obrotowy zatrzymania cofania 2,712 N·m / 2,000 ft.-lb.
Prędkość skoku dźwignika przy 1750 obr./min 762 mm/min / 30 in/min

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: